Вдохновлённый профессионалами, созданный для профессионалов… Основанный на ваших потребностях SOLOLIFT2 сочетает в себе обшир-ные знания и практический опыт Grundfos. Современный уровень комфорта достигается за счёт инноваций. Grundfos приносит в дом самые новые технологии. Особая конструкция электро-двигателя с большим пусковым моментом и мощным режущим механизмом и возможность сухого доступа ко всем основным конструктивным элементам упрощают монтаж и обслуживание SOLOLIFT2.

  •  

Преимущества

Надёжность

 

1 - Сварной герметичный резервуар.

2 - Прочный режущий механизм справится даже со случайно попавшими предметами личной гигиены.*

3 - Мощный электродвигатель со специальной обмоткой.

 

Лёгкость обслуживания

 

4 - Конструкция с сухим электродвигателем для упрощения техобслуживания, при котором руки остаются чистыми. Электродвигатель, насос и блок управления составляют один узел, что облегчает техобслуживание и замену. SOLOLIFT2 не нужно демонтировать для проведения обслуживания.

5 - Саморегулирующаяся автоматическая трубная муфта облегчает сборку во время техобслуживания.

6 - Невыпадающие винты.

7 - Функция ручной разблокировки.

8 - Функция отдельного слива с использованием соединительной муфты и сливного шланга.

9 - Реле давления расположено снаружи резервуара, то есть в сточной воде не находятся никакие подвижные детали.

 

Возможность замены

 

10 - Более компактная конструкция. Может легко заменить любую другую компактную канализационную насосную установку из представленных на рынке. Легко присоединяемые, регулируемые по высоте патрубки.

11 - Несколько вариантов направления выходного патрубка для облегчения замены.

 

Минимальное техническое обслуживание

 

12 - Инновационная конструкция дна с сильным закруглением для предотвращения образования осадка, а также функция самоочищения.

 

Удобство монтажа

 

13 - Специальные крепежи, защищающие SOLOLIFT2 от опрокидывания, значительно упрощают процедуру монтажа.

14 - Съёмное устройство сигнализации - просто вставьте модуль сигнализатора с зуммером.

15 - Універсальний мотор для всіх моделей.

 

* смывать в унитаз предметы личной гигиены НЕ рекомендуется

Преимущества

Надёжность

 

1 - Сварной герметичный резервуар, что очень важно при подключении к стиральным и посудомоечным машинам.

2 - Вихревое рабочее колесо со свободным проходом 20мм для повышения надёжности. Выдерживает температуру жидкости 90°C без каких-либо ограничений.

 

Лёгкость и удобство обслуживания

 

3 - Конструкция с сухим электродвигателем для упрощения техобслуживания, при котором руки остаются чистыми. Электродвигатель, насос и блок управления составляют один узел, что облегчает техобслуживание и замену. SOLOLIFT2 не нужно демонтировать для проведения обслуживания.

4 - Саморегулирующаяся автоматическая трубная муфта облегчает сборку во время техобслуживания.

5 - Основные винты - невыпадающие.

6 - Функция ручной разблокировки.

7 - Функция отдельного слива с использованием соединительной муфты и сливного шланга.

8 - Имеется поплавковый выключатель с двумя уровнями пуска, а также защитная трубка и байонетное крепление для индивидуального обслуживания без демонтажа всего насосного агрегата.

 

Возможность замены

 

9 - Более компактная конструкция. Может легко заменить любую другую компактную канализационную насосную установку из представленных на рынке. Легко присоединяемые, регулируемые по высоте патрубки.

10 - Выбираемое направление выходного патрубка для облегчения замены.

 

Минимальное техническое обслуживание

 

11 - Инновационная конструкция дна с сильным закруглением для предотвращения образования осадка, а также функция самоочищения.

 

Удобство монтажа

 

12 - Специальные крепежи, защищающие SOLOLIFT2 от опрокидывания, значительно упрощают процедуру монтажа.

13 - Устанавливается отдельно или в стене.