для серии Grundfos soLoLIfT2 предлагается большой выбор принадлежностей.
Модульная конструкция SOLOLIFT2 означает, что единый блок двигатель/насос устанавливается во всех трёх исполнениях канализационной насосной установки, обеспечивая быстроту и чистоту при техобслуживании.

WC-1
WC-1 – компактная автоматическая насосная станция с 1 дополнитель-ным входным соединением, используется для перекачивания сточных вод от умывальника и унитаза с горизонтальным сливом.

WC-3
WC-3 имеет 3 дополнительных входных соединения для перекачивания бытовых сточных вод от душа, биде, умывальника и унитаза с горизонтальным сливом.

CWC-3
WC-3 используется для перекачивания бытовых сточных вод от душевой кабины, биде, умываль-ника и подвесного унитаза.

C-3
C-3 используется для перекачивания бытовых стоков температурой до 90°C от (профессиональной) стиральной машины, посудомоеч-ной машины, кухонной мойки, ванны, душа, биде и умывальника.

D-2
D-2 используется для перекачивания бытовых стоков от душа или умывальника. D-2 можно смонтировать под душевой кабиной или умывальником или рядом с ними.