Пришло новое поколение компактных канализа-ционных насосных установок SOLOLIFT2, которые совмещают в себе инновации и комфорт. Это огромный шаг вперёд в вопросе удаления сточных вод. Будучи самой мощной, надёжной и удобной в обслуживании канализационной установкой на рынке, SOLOLIFT2 гарантирует лёгкость монтажа и технического обслуживания и при этом качественное удаление стоков без каких-либо ограничений по имеющемуся трубопроводу.

 

WC-1

WC-1 – компактная автоматическая насосная станция с 1 дополнитель-ным входным соединением, используется для перекачивания сточных вод от умывальника и унитаза с горизонтальным сливом.

 

WC-3

WC-3 имеет 3 дополнительных входных соединения для перекачивания бытовых сточных вод от душа, биде, умывальника и унитаза с горизонтальным сливом.

 

CWC-3

WC-3 используется для перекачивания бытовых сточных вод от душевой кабины, биде, умываль-ника и подвесного унитаза.

 

C-3

C-3 используется для перекачивания бытовых стоков температурой до 90°C от (профессиональной) стиральной машины, посудомоеч-ной машины, кухонной мойки, ванны, душа, биде и умывальника.

 

D-2

D-2 используется для перекачивания бытовых стоков от душа или умывальника. D-2 можно смонтировать под душевой кабиной или умывальником или рядом с ними.

Модель Возможности Технические данные Применение

SOLOLIFT2
WC-1

Мощный профессиональный измельчитель

Простое техобслуживание, при котором руки

Компактность

Расход: Max. 149 l/min.

Напор: Max. 8.5 m.

Температура жидкости: Max. 50 °C

Напорные трубы: 32/36/40 mm diameter

Напорные патрубки: 22/25/28/32/36/40 mm diameter

ТуалетовПиссуаровУмывальных раковин
Информация о продукте

SOLOLIFT2
WC-3

Мощный профессиональный измельчитель

Простое техобслуживание, при котором руки

Компактность

Расход: Max. 149 l/min.

Напор: Max. 8.5 m.

Температура жидкости: Max. 50 °C

Напорные трубы: 32/36/40/50 mm diameter

Напорные патрубки: 22/25/28/32/36/40 mm diameter

ТуалетовДушПиссуаровБидеУмывальных раковин
Информация о продукте

SOLOLIFT2
CWC-3

Мощный профессиональный измельчитель

Простое техобслуживание, при котором руки остаются чистыми

Монтируется в стене

Расход: Max. 137 l/min.

Напор: Max. 8.5 m.

Температура жидкости: Max. 50 °C

Напорные трубы: 32/36/40/50 mm diameter

Напорные патрубки: 22/25/28/32/36/40 mm diameter

ДушПиссуаровНастенных туалетовБидеУмывальных раковин
Информация о продукте

SOLOLIFT2
C-3

Мощная установка с регулируемым уровнем пуска

Простое техобслуживание, при котором руки

Очень компактная

Расход: Max. 204 l/min.

Напор: Max. 8.5 m.

Температура жидкости: 75 °C continuously (90 °C for 30 min.).

Напорные трубы: 32/36/40/50 mm diameter

Напорные патрубки: 22/25/28/32/36/40 mm diameter

Умывальных раковинБидеДушВаннаСтиральная машинаПосудомоечная машинаВстраивания в раковину
Информация о продукте

SOLOLIFT2
D-2

Миниатюрная установка

Простое техобслуживание, при котором руки

Низкий уровень пуска

Расход: Max. 119 l/min.

Напор: Max. 5.5 m.

Температура жидкости: 50 °C.

Напорные трубы: 36/40 mm diameter

Напорные патрубки: 22/32 mm diameter

ДушБидеУмывальных раковин
Информация о продукте