SOLOLIFT2D-2

D-2 используется для перекачивания бытовых стоков от душа или умывальника. D-2 можно смонтировать под душевой кабиной или умывальником или рядом с ними.

Технические данные

Потребление 280 W.
Напряжение 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz
Масса нетто 4.3 kg
Температура жидкости 50 °C.
Номинальный ток 1.3. A.
Расход Max. 119 l/min.
Напор Max. 5.5 m.
Кабель питания 1.2 m, 0.75 mm2
Рабочий цикл S3 - 50 % - 1 min. (30 sec. on; 30 sec. off).

Возможности

Надёжность

 

1 - Сварной герметичный резервуар, что очень важно при подключении к стиральным и посудомоечным машинам.

2 - Вихревое рабочее колесо со свободным проходом 20мм для повышения надёжности. Выдерживает температуру жидкости 90°C без каких-либо ограничений.

 

Лёгкость и удобство обслуживания

 

3 - Конструкция с сухим электродвигателем для упрощения техобслуживания, при котором руки остаются чистыми. Электродвигатель, насос и блок управления составляют один узел, что облегчает техобслуживание и замену. SOLOLIFT2 не нужно демонтировать для проведения обслуживания.

4 - Саморегулирующаяся автоматическая трубная муфта облегчает сборку во время техобслуживания.

5 - Основные винты - невыпадающие.

6 - Функция ручной разблокировки.

7 - Функция отдельного слива с использованием соединительной муфты и сливного шланга.

8 - Имеется поплавковый выключатель с двумя уровнями пуска, а также защитная трубка и байонетное крепление для индивидуального обслуживания без демонтажа всего насосного агрегата.

 

Возможность замены

 

9 - Более компактная конструкция. Может легко заменить любую другую компактную канализационную насосную установку из представленных на рынке. Легко присоединяемые, регулируемые по высоте патрубки.

10 - Выбираемое направление выходного патрубка для облегчения замены.

 

Минимальное техническое обслуживание

 

11 - Инновационная конструкция дна с сильным закруглением для предотвращения образования осадка, а также функция самоочищения.

 

Удобство монтажа

 

12 - Специальные крепежи, защищающие SOLOLIFT2 от опрокидывания, значительно упрощают процедуру монтажа.

13 - Устанавливается отдельно или в стене.

Применение

  • Душ
  • Биде
  • Умывальных раковин